Pasar al contenido principal
Logo print

Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - letra mayúscula A

CAB 3 LEGRAND

Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - letra mayúscula A

REF. 038300 EAN. 3245060383008

Etiqueta para cableado de 0,15 a 0,5 mm² y 0,5 a 1,5 mm² y bornas de conexión - En bornas de conexión Viking 3: - 4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx. - 3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx. Letras - Negro sobre fondo amarillo -A - 0,5 a 1,5²:.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
7,76 € / 100 unidades Embalaje: 300 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Forma de cuartilla
Engranaje Ninguno
Material Plástico
Diámetro del núcleo 0.8-1.4 mm
Diámetro del cable 2-3.2 mm
Longitud 5 mm
Anchura 3 mm
Color Amarillo
Transparente No
Con cuadro de texto Si
Sobreimpresión Letras
Tipo de montaje Parar

Documentación

1 documento
Hoja técnica
f9008ffr.pdf pdf (0.07 Mo)