Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - negro/fondo blanco - números 21 a 40
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 para cableado de 0,5 a 1,5mm² - negro/fondo blanco - números 21 a 40
REF. 038151
EAN.
3245060381516
Etiqueta para cableado de 0,5 a 1,5 mm² y bornas de conexión - Regletas de 20 etiquetas Números - Negro sobre fondo blanco (posibilidad sobre fondo amarillo: consulte su agencia Legrand) - de 21 a 40 - 0,5 a 1,5²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
9,64 €
/
100 unidades
Embalaje:
240 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 0.8-1.4 mm |
Diámetro del cable | 2-3.2 mm |
Longitud | 5 mm |
Anchura | 6 mm |
---|---|
Color | Blanco |
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Números |
Tipo de montaje | Parar |