Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 0 - negro
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - cifra 0 - negro
REF. 038220
EAN.
3245060382209
Etiqueta para cableado de 1,5 a 2,5 mm² y de 4 a 6 mm² Cifras - Código de colores internacional - 0 negro - de 1,5 a 2,5²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
6,17 €
/
100 pack
Embalaje:
1200 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 1.4-1.8 mm |
Diámetro del cable | 2.7-3.9 mm |
Longitud | 5.6 mm |
Anchura | 3 mm |
Color | Negro |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Números |
Tipo de montaje | Parar |
Temperatura de funcionamiento | -30-85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30-85 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN