Pasar al contenido principal
Logo print

Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - letra mayúscula J

CAB 3 LEGRAND

Etiqueta CAB 3 para cableado de 1,5 a 2,5mm² - letra mayúscula J

REF. 038339 EAN. 3245060383398

Etiqueta para cableado de 1,5 a 2,5 mm² y de 4 a 6 mm² Letras - Negro sobre fondo amarillo - J - De 1,5 a 2,5²:.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
7,95 € / 100 pack Embalaje: 300 pack
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Forma de cuartilla
Engranaje Ninguno
Material Plástico
Diámetro del núcleo 1.4-1.8 mm
Diámetro del cable 2.7-3.9 mm
Longitud 5.6 mm
Anchura 3 mm
Color Amarillo
Transparente No
Con cuadro de texto Si
Sobreimpresión Letras
Tipo de montaje Parar

Documentación

1 documento
Hoja técnica
f9008ffr.pdf pdf (0.07 Mo)