Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 5 - verde
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - cifra 5 - verde
REF. 038235
EAN.
3245060382353
Etiqueta para cableado de 1,5 a 2,5 mm² y de 4 a 6 mm² Cifras - Código de colores internacional - 5 verde - de 4 a 6²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
10,21 €
/
100 unidades
Embalaje:
800 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 2.3-2.8 mm |
Diámetro del cable | 3.8-5 mm |
Longitud | 8 mm |
Anchura | 3 mm |
Color | Verde |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Números |
Tipo de montaje | Parar |
Temperatura de funcionamiento | -30-85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30-85 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN