Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 0,5 a 1,5mm² - corriente continua
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 0,5 a 1,5mm² - corriente continua
REF. 038275
EAN.
3245060382759
Etiqueta para cableado de 0,15 a 0,5 mm² y de 0,5 a 1,5 mm² - En bornas de conexión Viking 3: - 4 etiquetas de 0,15 a 0,5 mm² máx. - 3 etiquetas de 0,5 a 1,5 mm² máx. Signos convencionales - Negro sobre fondo amarillo - = - De 0,5 a 1,5²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
12,76 €
/
100 unidades
Embalaje:
300 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 0.8-1.4 mm |
Diámetro del cable | 2-3.2 mm |
Longitud | 5 mm |
Anchura | 3 mm |
---|---|
Color | Amarillo |
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Símbolos |
Tipo de montaje | Parar |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN