![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038285-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 1,5 a 2,5mm² - corriente continua
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 1,5 a 2,5mm² - corriente continua
REF. 038285
EAN.
3245060382858
Etiqueta para cableado de 1,5 a 2,5 mm² y de 4 a 6 mm² Signos convencionales - Negro sobre fondo amarillo - = - De 1,5 a 2,5²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
13,19 €
/
100 unidades
Embalaje:
300 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 1.4-1.8 mm |
Diámetro del cable | 2.7-3.9 mm |
Longitud | 5.6 mm |
Anchura | 3 mm |
---|---|
Color | Amarillo |
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Símbolos |
Tipo de montaje | Parar |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN