Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 4 a 6mm² - más
CAB 3
LEGRAND
Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 4 a 6mm² - más
REF. 038292
EAN.
3245060382926
Etiqueta para cableado de 1,5 a 2,5 mm² y de 4 a 6 mm² Signos convencionales - Negro sobre fondo amarillo - + - De 4 a 6²:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
16,51 €
/
100 unidades
Embalaje:
300 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Forma de cuartilla |
---|---|
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 2.3-2.8 mm |
Diámetro del cable | 3.8-5 mm |
Longitud | 8 mm |
Anchura | 3 mm |
---|---|
Color | Amarillo |
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Símbolos |
Tipo de montaje | Parar |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN