Etiqueta para auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - 34,6x11,4mm - + 0 385 17
Logicab
LEGRAND
Etiqueta para auxiliar de mando y señalización - para Logicab 2 - 34,6x11,4mm - + 0 385 17
REF. 038709
EAN.
3245060387099
Etiqueta vírgen para impresora - Etiqueta plástica flexible o rígida precortada blanca para impresión en negro o en color Para auxiliar de mando y de señalización - 15 x 27mm - Se emplea con portaetiquetas 0 385 17mm y tapa 0 385 15.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
1,08 €
/
unidad
Embalaje:
260 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Etiqueta adhesiva |
---|---|
Tipo | Con pared media |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 27 mm |
Anchura | 15 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Otros |
Tipo de montaje | Bastón |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |