Etiqueta para impresora flexible para DX³ 2 módulos
Logicab
LEGRAND
Etiqueta para impresora flexible para DX³ 2 módulos
REF. 038732
EAN.
3245060387327
Etiqueta para el sistema de marcaje universal Logicab 2. Etiqueta plástica flexible autoadhesiva para aparatos modulares DX³ 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
63,22 €
/
100 unidades
Embalaje:
288 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Etiqueta adhesiva |
---|---|
Tipo | De paredes finas |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 32 mm |
Anchura | 12 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | No |
Sobreimpresión | Otros |
Tipo de montaje | Conexión |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |