Etiqueta para Memocab 4x18mm
Memocab
LEGRAND
Etiqueta para Memocab 4x18mm
REF. 038711
EAN.
3245060387112
Etiqueta para portaetiquetas Memocab 4 x 18mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,33 €
/
unidad
Embalaje:
640 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo | Con pared media |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 1.3-29.5 mm |
Diámetro del cable | 1.3-29.5 mm |
Longitud | 18 mm |
Anchura | 4 mm |
Color | Blanco |
---|---|
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Conexión |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN