Etiqueta virgen adhesiva - para Logicab 2 - 17,5x8mm - Blanco
Logicab
LEGRAND
Etiqueta virgen adhesiva - para Logicab 2 - 17,5x8mm - Blanco
REF. 038507
EAN.
3245060385071
Etiqueta en blanco para plóter - Referencias valoradas por etiqueta Adhesivos para todo tipo de equipos - Resistencia óptima del soporte en los materiales plásticos y la chapa lacada - Blanco - 17,5 x 8mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,42 €
/
unidad
Embalaje:
800 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo | Con pared media |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 17.5 mm |
Anchura | 8 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Bastón |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |