Etiqueta virgen borna de unión Viking 3 - para Logicab 2 - bornas de paso de 6
Logicab
LEGRAND
Etiqueta virgen borna de unión Viking 3 - para Logicab 2 - bornas de paso de 6
REF. 038744
EAN.
3245060387440
Etiqueta vírgen para impresora - Etiqueta plástica flexible o rígida precortada blanca para impresión en negro o en color Para bornas de conexión Viking 3: - Para bornas de paso de 6, etiquetas precortadas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,50 €
/
unidad
Embalaje:
525 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Etiqueta adhesiva |
---|---|
Tipo | De pared gruesa |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 11 mm |
Anchura | 6 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | No |
Sobreimpresión | Otros |
Tipo de montaje | Conexión |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |