![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038509-WEB-R.jpg)
Etiqueta virgen Duplix - para Logicab 2 - 2 etiquetas blancas
Logicab
LEGRAND
Etiqueta virgen Duplix - para Logicab 2 - 2 etiquetas blancas
REF. 038509
EAN.
3245060385095
Etiqueta vírgen para plóter - Referencias valoradas por etiqueta Duplix - para cables - 2 etiquetas blancas - Fijación con brida Colring anchura de 2,4 o 3,5mm - Protección contra rayos UV con tapa ref. 0 384 97.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,41 €
/
unidad
Embalaje:
100 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo | De pared gruesa |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 10-102 mm |
Diámetro del cable | 11-102 mm |
Longitud | 68 mm |
Anchura | 18 mm |
Color | Blanco |
---|---|
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |