Etiqueta virgen Memocab - para Logicab 2 - 8 caracteres máx. - Blanco
Memocab
LEGRAND
Etiqueta virgen Memocab - para Logicab 2 - 8 caracteres máx. - Blanco
REF. 038505
EAN.
3245060385057
Etiqueta vírgen para plóter - Se utiliza asociada con los portaetiquetas Memocab - Color: Blanco - Número máximo de caracteres: 8 - Dimensiones: 17,5 x 4mm - Cantidad de etiquetas/placa: 28.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
0,09 €
/
unidad
Embalaje:
840 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo | Con pared media |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Diámetro del núcleo | 1.3-29.5 mm |
Diámetro del cable | 1.3-29.5 mm |
Longitud | 17.5 mm |
Anchura | 4 mm |
Color | Blanco |
---|---|
Transparente | No |
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Conexión |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |