Etiqueta virgen para cables - para Logicab 2 - 37x9,5mm
Logicab
LEGRAND
Etiqueta virgen para cables - para Logicab 2 - 37x9,5mm
REF. 038714
EAN.
3245060387143
Etiqueta 37 x 9,5mm - Se emplean junto con el portaetiquetas ref. 0 387 16.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
1,37 €
/
unidad
Embalaje:
310 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Etiqueta adhesiva |
---|---|
Tipo | De paredes finas |
Engranaje | Ninguno |
Material | Plástico |
Longitud | 37 mm |
Anchura | 9.5 mm |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Con cuadro de texto | Si |
Sobreimpresión | Ninguno |
Tipo de montaje | Conexión |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-40 °C |
Libre de halógenos | No |