![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CP-330018-WEB-R.jpg)
Extensión para caja de superficie, gamas EBDRC y MWS3A
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Extensión para caja de superficie, gamas EBDRC y MWS3A
REF. CP330018
EAN.
5019102218171
Extensor de caja de montaje en superficie para detectores MWS3A y controles de nivel de luz.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
11,64 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | No |
With cable entry | No |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 85 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 20 mm |
Device width | 85 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 20 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Cable support | Not applicable |
Documentación
1 documento
Guía de instalación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN