![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051738-WEB-R.jpg)
Extensor HDMI de señales de audio y vídeo HDMI hasta 60 m.
Mosaic
LEGRAND
Extensor HDMI de señales de audio y vídeo HDMI hasta 60 m.
REF. 051738
EAN.
3414970764836
Extensor de audio y vídeo HDMI le permite enlazar terminales HDMI hasta 60 m. Contiene un transmisor, un receptor y fuente de alimentación. El transmisor y el receptor deben conectarse mediante un cable RJ 45/RJ 45 F/UTP (no suministrado)
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
1 159,00 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With hinged lid | No |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Luster terminal | No |
Device width | 94 mm |
Device height | 25 mm |
Device depth | 69 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN