Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646507-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 646507
Bandejas fijas Linkeo profundidad 825mm para armarios de profundidad 1000mm
173,53 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/646506-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 646506
Bandejas fijas Linkeo profundidad 625mm para armarios de profundidad 800mm
128,79 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646505-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 646505
Bandejas fijas Linkeo profundidad 425mm para armarios de profundidad 600mm
99,98 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.