Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646502-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 646502
Bandejas fijas - Profundidad 360mm. Para armarios de profundidad 600mm
70,35 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/646501-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Linkeo
REF. 646501
Bandejas fijas - Profundidad 200mm. Para armarios de profundidad 400 y 600mm
60,47 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.