Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Modelo
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046502-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046502
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 360mm
124,93 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/046500-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046500
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 115mm
97,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-046501-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046501
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 200mm
93,60 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.