![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020796-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020794-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020663-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 2 DPX³ fijo inversor de redes vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020790-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020761-WEB-R.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020671-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo inversor de redes - vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020673-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 fijo inversor de redes - vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020749-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo - vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020764-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 - vertical
Sin IVA