![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020770-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020772-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 dif. fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020722-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 dif. fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020720-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo fijación ajustable XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250/630 fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020793-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje ajustable XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 fija - horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020785-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje ajustable DPX³ 630 fija - vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020786-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje ajustable DPX³ 630 fija con diferencial - vertical
Sin IVA