Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
LEGRAND
LCS
REF. 046507
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
234,50 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
LCS
REF. 046506
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
191,86 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
LCS
REF. 046505
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 420mm para armarios profundidad 600mm
176,63 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.