![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637985-LEGRAND-1000.jpg)
Fijación a techo basculante para soportación - para perfiles en "OMEGA"- Acero Pintura Epoxy
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Fijación a techo basculante para soportación - para perfiles en "OMEGA"- Acero Pintura Epoxy
REF. 637985
EAN.
3245066379852
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
13,68 €
/
unidad
Embalaje:
6 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 108 mm |
---|---|
Anchura | 80 mm |
Altura | 86.5 mm |
Diámetro | 0 mm |
Tamaño del hilo (métrico) | 0 |
Modelo | Soporte de techo |
Capacidad de carga | 5800 N |
Sentido de apertura | No |
Ajustable | No |
---|---|
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Acero |
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN