Pasar al contenido principal
Logo print

Fijación a techo universal para soportación - para perfiles en "U"- Gris RAL 7030

Bandejas PVC Omega LEGRAND

Fijación a techo universal para soportación - para perfiles en "U"- Gris RAL 7030

REF. 637955 EAN. 3245066379555
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
6,85 € / unidad Embalaje: 8 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Longitud 136 mm
Width 136 mm
Height 30 mm
Diameter 0 mm
Thread size (metric) 0
Modelo Soporte de techo
Capacidad de carga 3100 N
Hinging No
Adjustable No
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Colour Grey
RAL-number 7030

Documentación

1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)