![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Frontal de acabado universal TV-R Valena - para bases de televisión estándar de mercado - Blanco
Valena
LEGRAND
Frontal de acabado universal TV-R Valena - para bases de televisión estándar de mercado - Blanco
REF. 774365
EAN.
3245067743652
Toma Valena que asegura la distribución de señales de TV, radio y satélite.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
6,36 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | Si |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Con descarga de tensión | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 57.6 mm |
Altura del dispositivo | 51.6 mm |
Profundidad del dispositivo | 9.1 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |