![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-770265-WEB-R.jpg)
Frontal de acabado universal Valena TV-R - para bases de televisión estándar de mercado - Aluminio
Valena
LEGRAND
Frontal de acabado universal Valena TV-R - para bases de televisión estándar de mercado - Aluminio
REF. 770265
EAN.
3245067702659
Toma Valena que asegura la distribución de señales de TV, radio y satélite.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
8,07 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 57.6 mm |
Device height | 51.6 mm |
Device depth | 9.1 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |