![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-KG07K-WEB-R.jpg)
Frontal adaptador bases RJ45 Living Now - Fijación tipo keystone - Dark - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Frontal adaptador bases RJ45 Living Now - Fijación tipo keystone - Dark - 1 módulo
REF. KG07K
EAN.
8005543678077
Tapa de tecnopolímero negro con acabado satinado y tacto sedoso.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
10,47 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN