![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG52-WEB-R.jpg)
Frontal base de corriente Living Now - euro-americanas - Dark - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Frontal base de corriente Living Now - euro-americanas - Dark - 2 módulos
REF. KG52
EAN.
8005543640449
L.NOW - cov. Euro US y US duplex, GFCI, 3 módulos, negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
7,47 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Width | 67 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN