![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM08-WEB-R.jpg)
Frontal bases de televisión Living Now - Sand - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Frontal bases de televisión Living Now - Sand - 1 módulo
REF. KM08
EAN.
8005543612422
Tapa fija para el remate estético de los aparatos de conexión TV, 1 módulo, arena.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
5,23 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 1015 |
Transparente | No |
---|---|
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con tomas/acoplamientos | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Con luz | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 86 mm |
Profundidad del dispositivo | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN