Frontal cargadores USB Living Now - Dark - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Frontal cargadores USB Living Now - Dark - 1 módulo
REF. KG13C
EAN.
8005543699270
Frontales - Cargadores USB -A utilizar con refs. 4191AA - K4191CC - K4191AC - 1 módulo - Dark.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
5,23 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Otros |
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | USB |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 22 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |