![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG34M2-WEB-R.jpg)
Frontal Living Now with Netatmo para base de corriente KG4141AC - 2 módulos - Dark
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Frontal Living Now with Netatmo para base de corriente KG4141AC - 2 módulos - Dark
REF. KG34M2
EAN.
8005543652664
Tapa fija para el remate estético de la Toma Conectada SCH, 2 módulos, negra.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
5,33 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | Salida de toma |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |