![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020325-WEB-R.jpg)
Frontal metálico XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Altura 300mm para 1 DPX 630
XL³ 160/400
LEGRAND
Frontal metálico XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Altura 300mm para 1 DPX 630
REF. 020325
EAN.
3245060203252
XL³, placa frontal para el montaje de dispositivos de maniobra y protección en envolventes y armarios
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
173,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 515 mm |
---|---|
Altura | 300 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 575 mm |
Apto para altura de caja | 1900 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN