![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375130-WEB-F.jpg)
Frontal módulo 3 pulsadores 1 columna SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Frontal módulo 3 pulsadores 1 columna SERIE 7
REF. 375130
EAN.
8424748751307
Frontal para módulo de pulsadores de la SERIE7 diseñados con 3 pulsadores y 1 columna. Componente para instalación videoportero.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
13,28 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Vertical |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Material | Metal |
Calidad del material | Aluminio |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Con tapa abatible | Si |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Tipo de fijación | Montaje con abrazadera |
Width | 133 mm |
Height | 97.5 mm |
Profundidad | 11 mm |
Built-in width | 2 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |