Pasar al contenido principal
Logo print

Frontal módulo audio básico 4 pulsadores/2 columnas SFERA ROBUR

Sfera Robur BTICINO

Frontal módulo audio básico 4 pulsadores/2 columnas SFERA ROBUR

REF. 351085 EAN. 8005543461778

Frontal módulo audio básico 4 pulsadores/2 columnas SFERA ROBUR.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
146,00 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de unidades 1
Dirección de montaje Vertical
Número de unidades horizontales 1
Número de unidades verticales 1
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 1
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 1
Con bastidor de montaje No
Montaje empotrado Si
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Apto para instalación incorporada No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Otros
Acabado de superficie Mate
Color Latón
Transparente No
Con tapa abatible No
Clase de protección (IP) IP20
Resistencia al impacto IK07
Tipo de fijación Otros
Anchura 113 mm
Altura 91 mm
Profundidad 11 mm
Altura de la instalación 0 mm
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Especie de madera en latín No aplicable
Certificación de la madera (lista) No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera No aplicable