![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/353201-BTICINO-1000.jpg)
Frontal módulo lector proximidad RFID SFERA NEW
Sfera New
BTICINO
Frontal módulo lector proximidad RFID SFERA NEW
REF. 353201
EAN.
8005543464007
Frontal para módulo lector RFID 353200Sfera New.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
51,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Vertical |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tipo de fijación | Otros |
Anchura | 114 mm |
Altura | 91 mm |
Profundidad | 10 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |