![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864124-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Blanco mate
REF. 864124
EAN.
3414971124110
Para usar junto con el mecanismo de toma de carga doble USB tipoA de Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
1,84 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | USB |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 50 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 8.4 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN