![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864524-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Base cargador doble USB A+A - Negro mate
REF. 864524
EAN.
3414971126480
Para usar junto con el mecanismo de toma de carga doble USB tipoA de Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
3,69 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | USB |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
---|---|
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 50 mm |
Altura | 50 mm |
Depth | 8.4 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN