Pasar al contenido principal
Logo print

Frontal Niloé Step - Base cargador micro-USB - Aluminio

Niloé Step LEGRAND

Frontal Niloé Step - Base cargador micro-USB - Aluminio

REF. 864325 EAN. 3414971125445

Para usar junto con el mecanismo de toma de carga doble USB tipoA de Niloé Step, para la carga directa del teléfono inteligente.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
102,93 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization USB
Type of fastening Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 50 mm
Height 50 mm
Depth 39.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F02751EN-00.pdf pdf (0.38 Mo)