Frontal Niloé Step - Base cargador micro-USB - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Base cargador micro-USB - Negro mate
REF. 864525
EAN.
3414971126510
Para usar junto con el mecanismo de toma de carga doble USB tipoA de Niloé Step, para la carga directa del teléfono inteligente.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
102,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | USB |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
---|---|
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 50 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 39.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN