![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864120-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Base de corriente 2P+T - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Base de corriente 2P+T - Blanco mate
REF. 864120
EAN.
3414971124004
Para ser utilizado junto con el mecanismo de toma de tierra Niloé Step estándar schuko (alemán).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
1,22 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Anchura | 50.1 mm |
Altura | 50.1 mm |
Profundidad | 24.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002006-M2
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002006-M1
(0.93 Mo)
Certificado
AENOR-030/002565
(0.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN