Frontal Niloé Step - Base de corriente 2P+T - Con tapa - Aluminio
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Base de corriente 2P+T - Con tapa - Aluminio
REF. 864321
EAN.
3414971125339
Para ser utilizado junto con el mecanismo de toma de tierra Niloé Step estándar schuko (alemán). La solapa protege los contactos del enchufe contra el polvo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
3,69 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Aluminium |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Anchura | 50.1 mm |
Altura | 50.1 mm |
Profundidad | 29.1 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002006-M2
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002006-M1
(0.93 Mo)
Certificado
AENOR-030/002565
(0.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN