![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864344-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Bases telefónicas e informáticas fibra óptica - Aluminio
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Bases telefónicas e informáticas fibra óptica - Aluminio
REF. 864344
EAN.
3414971125582
Frontal para base de fibra óptica Nilé Step. Se debe completar la instalación con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
25,72 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Tipo de fijación | Tornillo |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Grey |
Centre plate | Yes |
With label space | Yes |
Dirección de salida | En ángulo |
Dust protection cap | Shutter |
---|---|
Device width | 76 mm |
Profundidad del dispositivo | 32.3 mm |
Device height | 76 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN