Pasar al contenido principal
Logo print

Frontal Niloé Step - Bases telefónicas e informáticas fibra óptica - Negro mate

Niloé Step LEGRAND

Frontal Niloé Step - Bases telefónicas e informáticas fibra óptica - Negro mate

REF. 864544 EAN. 3414971126657

Frontal para base de fibra óptica Nilé Step. Se debe completar la instalación con una placa.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
25,72 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Tipo de fijación Tornillo
With bus/coupling Yes
Number of buses/couplings 2
Type of connector SC
Colour Black
Centre plate Yes
With label space Yes
Dirección de salida En ángulo
Dust protection cap Shutter
Device width 76 mm
Profundidad del dispositivo 32.3 mm
Device height 76 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature -40-85 °C
Storage temperature -40-85 °C
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface Yes

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE10222AB.pdf pdf (0.47 Mo)