![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864554-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Bases de televisión TV-SAT - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Bases de televisión TV-SAT - Negro mate
REF. 864554
EAN.
3414971126763
Para ser utilizado junto con los mecanismos de toma de TV-SAT de Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,45 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
---|---|
Número RAL (similar) | 9017 |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Otros |
Con descarga de tensión | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 50 mm |
Altura del dispositivo | 50 mm |
Profundidad del dispositivo | 9.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |