Pasar al contenido principal
Logo print

Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Aluminio

Niloé Step LEGRAND

Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Aluminio

REF. 864310A EAN. 3414972401913

Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Aluminio

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
7,21 € / 1 piece Embalaje: 3 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Other
Imprint/indication None
Scannable symbol/barrier free No
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 16 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C