Pasar al contenido principal
Logo print

Frontal Niloé Step - Doble - Bases telefónicas e informáticas RJ 45 - Blanco mate

Niloé Step LEGRAND

Frontal Niloé Step - Doble - Bases telefónicas e informáticas RJ 45 - Blanco mate

REF. 864143 EAN. 3414971124394

Para usar junto con los mecanismos Niloé Step de doble toma RJ45.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
1,84 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Central cover plate
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Type of fastening Other
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 50 mm
Device height 50 mm
Device depth 9.7 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C