Frontal Niloé Step - Salida de cables - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Salida de cables - Blanco mate
REF. 864178
EAN.
3414971542686
Para ser utilizado junto con el mecanismo de salida de cables Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
1,23 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Uso | Salida de cable |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
---|---|
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 51 mm |
Altura | 50.1 mm |
Profundidad | 22.4 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039-M1
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN