![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-864578-WEB-R.jpg)
Frontal Niloé Step - Salida de cables - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Salida de cables - Negro mate
REF. 864578
EAN.
3414971542747
Para ser utilizado junto con el mecanismo de salida de cables Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,47 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Uso | Salida de cable |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 51 mm |
Altura | 50.1 mm |
Depth | 22.4 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039-M1
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN